arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WA-RN 160 Podobné zobrazení

WA-RN 160

Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

ID 151100

WA-RN 160, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 7.96 mm
  • Šířka dráhy: 12.67 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Produktgruppe Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 7.96
Stegbreite S [mm] 12.67
Breite B [mm] 30.0
Höhe H1 [mm] 45.0
Höhe H2 [mm] 42.0
Länge L [mm] 74.0
Lochabstand a [mm] 16.42
Lochabstand b [mm] 38.1
Schrauben M8
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 0.64