DPZ-plus
Uszczelniony chwytak uniwersalny
Mimo dużego obciążenia chwilowego na szczękach bazowych, ten uszczelniony trójpalcowy chwytak centryczny spełnia wymagania klasy ochrony IP67 i jest odporny na przedostawanie się substancji z otoczenia do wnętrza modułu.
Beschreibung
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wytrzymała wewnętrzna prowadnica wielozębowa
zapewnia precyzyjne przenoszenie zróżnicowanych detali - Uszczelnienie wargowe na zewnętrznej prowadnicy okrągłej
do stałego i niezawodnego uszczelnienia chwytaka - Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka - Uszczelniony trójpalcowy chwytak centryczny
spełnia wymagania klasy IP67 niezależnie od wielkości obciążenia - Mocowanie po jednej stronie chwytaka w dwóch kierunkach śrubowych
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka - Maksymalna siłą chwytu przy kompaktowej budowie
do szerokiego zakresu zastosowań - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Kompaktowe wymiary
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca. - Wersja ze wzmacniaczem mocy KVZ
gdy wymagane są większe siły chwytania - Wersja ATEX EX
do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem - Dodatkowe wersje
Istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji. Dostępnych jest także wiele dodatkowych opcji – wystarczy, że powiesz nam, czego potrzebujesz! - Zintegrowane przyłącze powietrza do przedmuchu
przeciwdziała wnikaniu pyłu do wnętrza chwytaka - Pamiętaj, że aby chwytak spełniał wymogi klasy ochrony IP 67, musi być wyposażony w dodatkowy przewód giętki do wentylacji lub musi zostać użyte przyłączę do przedmuchu powietrza. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu i obsługi. Alternatywnie, filtr spiekany (dołączony do zestawu) zamontowany na przyłączu oczyszczacza powietrza może zapobiec przenikaniu cząstek zanieczyszczeń >0,12 mm. Jednak w takim przypadku stopień ochrony będzie zmniejszony do IP 54.
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.