arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CMS

CMS

Sistema de cambio manual
Sistema de cambio manual fácil de usar con una amplia gama de complementos

Le changeur outil manuel CMS séduit par sa facilité d'utilisation, la diversité de ses modules et sa vaste gamme d'accessoires. Il peut être utilisé sur des robots ainsi que dans des applications stationnaires, là où les changements d'outils sont importants.

Profiter des avantages

  • Fiabilité de processus accrue
    Au moyen d'une de détection de verrouillage et de contrôle de présence outil intégrées dans toutes les tailles (détecteurs en option)

  • Passages pneumatique intégrés
    Tous les passages pneumatiques peuvent être utilisés radialement et axialement pour le pneumatique et le vide.
    Version de base disponible sans passage pneumatique intégré

  • Fixation directe par vis de modules électriques, pneumatiques et de fluide
    Permet une transmission polyvalente de l'énergie pour une large gamme d'outils

  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles à l'adresse suivante https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp peut être consultée à l'aide des informations sur le lubrifiant figurant dans la notice d'utilisation.

CMS en utilisation

SCHUNK propose aux clients existants le changeur outil manuel CMS en remplacement à l'identique du modèle précédent. Il complète les caractéristiques éprouvées du modèle précédent par de nouvelles fonctions.
La pince mécatronique EGU peut être remplacée manuellement et sans outils supplémentaires grâce au levier de verrouillage.
La pince mécatronique EGU est connectée au cobot via le système de changeur CMS. Dans les applications comportant une grande variété de pièces, la pince est particulièrement adaptée en raison de sa grande plage de course et de force.

Changeur outil manuel

La vidéo d'application montre la rapidité et la facilité avec lesquelles les outils peuvent être changés grâce au système de changeur CMS. La pince mécatronique EGU et la pince pneumatique PGL-plus-P sont remplacées. La grande diversité des modules du changeur outil offre un large gamme d'options de transmission d'énergies.