CELSIO SK 40 Ø16x160
焼きバメタイプ
N.º de identificação 208365
CELSIO SK 40 Ø16x160, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 300 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 141.0 |
| G | M12x1 |
| 最小トルク [Nm] | 300.0 |
| 重量 [kg] | 1.6 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。