arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 16 Mini SK 40x160 Podobné zobrazení

ER 16 Mini SK 40x160

Upínací kleština ER Mini

ID 23005056

ER 16 Mini SK 40x160, Upínače nástrojů
  • Upínací kleština ER Mini
  • Řada: Upínací kleština ER Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Projekční délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Tecnologia Portapinze ER Mini
Serie Portapinze ER Mini
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Dimensione di serraggio ER ER 16
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 22.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 18.0
L5 [mm] 140.9
G M11x1
Peso [kg] 1.24
A tenuta stagna Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta