arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 25 Mini JIS-BT 40x160 Podobné zobrazení

ER 25 Mini JIS-BT 40x160

Upínací kleština ER Mini

ID 23003631

ER 25 Mini JIS-BT 40x160, Porte-outils
  • Mandrin à pince ER Mini
  • Gammes: Mandrin à pince ER Mini
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 40
  • Longueur de projection: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrin à pince ER Mini
Gammes Mandrin à pince ER Mini
Interface de porte-outils JIS-BT 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Taille de serrage ER ER 25
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 160 mm / 6.3"
Longueur de projection L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 133.0
G M18x1.5
Poids [kg] 1.765
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande