arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 40 P SK 50x160 類似のイラスト

ER 40 P SK 50x160

ER 精密コレットチャック

ID 1474228

ER 40 P SK 50x160, ツールホルダー
  • ER 精密コレットチャック
  • シリーズ: ER 精密コレットチャック
  • ツールバーインターフェース: SK 50
  • 突出長さ: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface SK 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER clamping size ER 40
Min. clamping diameter D1 [mm] 4.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
Projecting length L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 140.9
G M28x1.5
Weight [kg] 4.5
Coolant-proof yes

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande