arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 25 JIS-BT 40x160 Ilustracja analogiczna

ER 25 JIS-BT 40x160

Uchwyty z tuleją zaciskową ER

ID 263447

ER 25 JIS-BT 40x160, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyty z tuleją zaciskową ER
  • Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER
  • Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 40
  • Przewidywana długość: 160 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera nakrętkę mocującą
Technologia Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Seria Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Złącze uchwytu narzędziowego JIS-BT 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-2 JD/JF
Rozmiar mocowania ER ER 25
Min. średnica mocowania D 1 [mm] 1.0
Maks. średnica mocowania D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 160 mm / 6.3"
Długość wystającej części L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 133.0
G M18x1.5
Masa [kg] 2.14
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu

Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej

Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie