arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER20 HSK-F63x75 Podobné zobrazení

ER20 HSK-F63x75

Kleštinový upínač ER

ID 1357892

Na skladě
ER20 HSK-F63x75, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
  • Projekční délka: 75 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface HSK-F 63
Toolholder standard DIN 69893-6
ER clamping size ER 20
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
Projecting length L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 49.0
Weight [kg] 0.865
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request