ER32 JIS-BT50x100
Mandrins à pince ER
ID 23001324
ER32 JIS-BT50x100, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: JIS-BT 50
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Rozmiar mocowania ER | ER 32 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 2.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 62.0 |
| Masa [kg] | 4.34 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie