TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø16x80
Poligonalne oprawki narzędziowe
Identyfikator 205475
TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø16x80, Oprawki narzędziowe
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-S
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 30
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 70 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-S |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 30 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD |
| Średnica mocowania D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 27.1 |
| D4 [mm] | 36.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 58.0 |
| G | M10x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 70.0 |
| Masa [kg] | 0.85 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie