arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWG 32 Illustration similaire

SWG 32

Pince angulaire

ID 305107

Pince angulaire SWG, Taille: 32, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS

  • Angle d'ouverture: 15 °
  • Couple  à la fermeture: 0.62 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 98.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 15.0
Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] 7.0
Schließmoment [Nm] 0.62
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 0.18
Eigenmasse [kg] 0.069
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.156
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 0.85
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.02
Öffnungszeit [s] 0.025
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 28.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.036
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.05
Länge X [mm] 35.0
Breite Y [mm] 16.0
Höhe Z [mm] 48.0
Moment Mx max. [Nm] 0.28
Moment Mz max. [Nm] 0.28
Max. Kraft axial Fz max. [N] 24.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
doppelt beaufschlagte, geführte Kinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
stets integriert mittels Feder und zusätzlich über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich