arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ELG 10-XXX-2-ASY 類似のイラスト

ELG 10-XXX-2-ASY

特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー
特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー ELG, サイズ: 10, 電動, 把持力保持機構つき: KP (ポジションクランピング)

  • 最小ストローク/ジョー: 100 mm
  • ジョーごとの最大フォース: 300 mm
  • 把持力: 1000 N
  • 最高周囲温度: 55 °C
  • ELGコンフィギュレーターでのカスタムグリッパーの作成とCADデータのダウンロード
フィンガーバージョン 長型
同期 非同期
最小ストローク/ジョー [mm] 100.0
ジョーごとの最大フォース [mm] 300.0
把持力 [N] 1000.0
最小把持力の維持*** [%] 80
重量* [kg] 10.25
1mm のストロークごとの付加質量** [kg] 0.02
閉時間 [s] 0.65
開時間 [s] 0.65
最大許容速度 (位置決め) [mm/s] 200.0
最大許容速度 (把持) [mm/s] 10.0
推奨ワーク重量 [kg] 5.25
繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] 0.1
最大許容フィンガー長 [mm] 800.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 11.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級 20
保護等級IP(ベローズ付き) 44
静止時トルク(軸径8/9 mm) [Nm] 0.28
静止時トルク(軸径11/14 mm) [Nm] 0.35
静止時トルク(軸径19 mm) [Nm] 0.43
最大駆動速度(軸径8/9 mm) [1/min] 4000.0
最大駆動速度(軸径11/14 mm) [1/min] 3400.0
最大駆動速度(軸径19 mm) [1/min] 2800.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 140.0
トルク My 最大 [Nm] 470.0
モーメント Mz最大 [Nm] 200.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1800.0
すべての組み合わせオプションの補足的な技術データは、個々の構成に続いてPDFデータシートに記載されています。
* ジョーストローク100mmのベーシックモデル(追加機能なし)について
** ベーシックモデル(追加機能なし)について
*** ブレーキ付きモーター使用時、および位置クランプ機能使用時について

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding) bij stilstandkoppel van de motor.

Koppel bij stilstand
het vereiste stilstandkoppel van de motor om de gespecificeerde grijpkracht te bereiken, afhankelijk van de diameter van de motoras. Dit koppel mag niet worden overschreden. Het vereiste stilstandkoppel voor de asynchrone versie wordt gehalveerd.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Behoud van grijpkracht
Een grijpkracht van ten minste 80% van de oorspronkelijk toegepaste grijpkracht kan betrouwbaar worden gehandhaafd in het geval van een noodstopsituatie of een spanningsdip als gevolg van een elektrische vasthoudrem (bij gebruik van motoren met motorrem en/of met de optie voor positieklemming).

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie van de basisklemmen na 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit dezelfde richting en onder constante omstandigheden.

Sluitings- en openingstijden
Tijdens het grijpen moet de snelheid worden aangepast zoals beschreven in de bedieningshandleiding, zodat de sluitings- en openingstijden kunnen worden verlengd. De opgegeven tijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder elektrische beperkingen en het in acht nemen van de maximaal toegestane massa per vinger.

Waar vindt u de online configurator?
De configurator is toegankelijk via de SCHUNK-website of via https://schunk.com/nl/nl/konfigurator-elg direct beschikbaar.

Werkingsprincipe
Spindelaandrijving

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal basisklem
Aluminium

Aandrijving
elektrisch via een aanpasbare servoaandrijving

Garantie
twaalf maanden

Levering
Grijper in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.