GSW-B-AGE-XYZ 600
ID 308438
- Température ambiant maxi.: 90 °C
- Diamètre de queue: 20 mm
Détails techniques
| Poids [kg] | 1.1 |
|---|---|
| Vitesse de rotation max. autorisée [1/min] | 20.0 |
| Pression de service nominale air comprimé [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation minimale de l'air comprimé [bar] | 4.0 |
| Pression d'utilisation max. de l'air comprimé [bar] | 8.0 |
| Pression de service nominale fluide de refroidissement [bar] | 40.0 |
| Pression min. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] | 20.0 |
| Pression max. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] | 50.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Chemin de compensation XY [mm] | 1.5 |
| Compliance en Z [mm] | 2.7 |
| Déviation angulaire [°] | 5.5 |
| Déviation rotative [°] | 3.5 |
| Couple de compensation en rotation [Nm] | 0.2 |
| Diamètre D [mm] | 90.0 |
| Hauteur Z [mm] | 129.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 80.0 |
| Moment My max. [Nm] | 115.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 70.0 |
| Force Fz max. [N] | 2000.0 |
La pince appropriée doit être commandée séparément.
Reportez-vous aux pages suivantes pour les valeurs spécifiques aux pinces.
Dimensions et charges max.
Angle de compensation
Chemin de compensation
Dimensions et charges max.
Reportez-vous à la taille de la pince pour les forces et les couples.
Angle de compensation
- Axe X:
- Angle de compensation
- Axe Y:
- Couple de rappel
Chemin de compensation
- Axe X:
- Chemin de compensation
- Axe Y:
- Force de rappel
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
se rapporte à la combinaison d'un GSW-B et de la pince de référence correspondante, et représente la force de serrage minimale suffisante.
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.
Principe de fonctionnement
Répartiteur de pression et cinématique à rampe forcée
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Matière des mors de base
Acier bruni
Matériau interface broche
Alliage d'aluminium
Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Vis de fixation, éléments de centrage, notices de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne) La pince n'est pas incluse et doit être commandée séparément dans la version souhaitée.