arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CPS 021-K

CPS 021-K

ID 1619570

Automatický systém výměny nástrojů CPS, Velikost: 021, Výměnná hlava, pneumatický

  • Monitorování uzamčení: volitelný
  • Počet průchodů médií: 8
  • Max. síla Fz : 2300 N
Verze Standardní verze
Monitorování uzamčení volitelný
Uzamykací síla [N] 2300.0
Síla pružiny (ovládací píst) [N] 68.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.015
Vlastní hmotnost [kg] 0.51
Max. vzdálenost při zamykání [mm] 2.0
Počet pneumatických průchodů 8x G1/8"
Zajištění/odjištění hlavního připojení M5
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 1
Max. přípustný úhlový posun ve směru XY [°] ± 0.8
Max. přípustný úhlový posun ve směru Z [°] ± 2
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Schéma šroubování K strana A/K nebo J přes stranu B mezipříruby
Doba otevření [s] 0.1
Doba zavření [s] 0.1
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 24.0
Průtok při 6 bar (na průtok) 650 l/min (G1/8")
Max. dynamický moment Mx [Nm] 100.0
Max. dynamický moment My [Nm] 100.0
Max. dynamický moment Mz [Nm] 80.0
Max. statický moment Mx [Nm] 300.0
Max. statický moment My [Nm] 300.0
Max. statický moment Mz [Nm] 240.0
Max. síla Fx  [N] 2000.0
Max. síla Fy  [N] 2000.0
Max. síla Fz  [N] 2300.0
Síla Fx max. dynamická [N] 660.0
Síla Fy max. dynamická [N] 660.0
Síla Fz max. dynamická [N] 760.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Minimale druk
De minimumdruk is de vereiste minimumdruk om het systeem te vergrendelen. Deze druk moet continu aanwezig zijn tijdens de werking.

Zelfhoudend
De automatische gereedschapswisselaar heeft een zelfklemmende functie die voorkomt dat het gereedschap eraf valt als de druk wegvalt. De wisselmaster en wisseladapter kunnen van elkaar worden gescheiden door de zuiger pneumatisch te bedienen.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
zuigerbediende kogels met geïntegreerde veer (om de vergrendelde zuigerpositie te ondersteunen)

Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing
De behuizing bestaat uit een hardgecoate aluminiumlegering van hoge sterkte. De functionele componenten zijn gemaakt van corrosiebestendig gehard staal.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek