TENDO RLA HSK-A 100 Ø25x115
液压刀柄
ID 207067
TENDO RLA HSK-A 100 Ø25x115, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO RLA
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 25 mm
- 突出长度: 115 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 400 Nm
Détails techniques
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO RLA |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 57.0 |
| D3 [mm] | 75.0 |
| D6 [mm] | 53.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 115 mm / 4.5" |
| L2 [mm] | 57.3 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| L5 [mm] | 86.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 400.0 |
| 重量 [kg] | 3.9 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设
标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计