TENDO SVL-20 Ø6x150
Extensions hydrauliques
ID 206301
TENDO SVL-20 Ø6x150, Extensions hydrauliques
Ne comprend pas de clé d’activation
- TENDO SVL
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Diamètre de serrage côté machine: 20 mm
- Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 16 Nm
Ne comprend pas de clé d’activation
Détails techniques
| Technologia | Przedłużki hydrauliczne |
|---|---|
| Seria | TENDO SVL |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
| Średnica mocowania D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Długość całkowita L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.3 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M5 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 16.0 |
| Masa [kg] | 0.45 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,006 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Maks. prędkość
10 tys. obr./min
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie