KSL3 200-1
Accessoires pour étaux de serrage automatique
ID 1466122
Accessoires pour étaux de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plateau de console
- Pour la fixation de l'étau de serrage sur la table de machine via des tirettes de bridage VERO-S ou des brides de serrage cylindriques.
- Compatible avec: KSP3 200, KSH3 200
- Diamètre: 352 mm
- Hauteur: 24.5 mm
- Poids: 18.1 kg
Détails techniques
| Hauteur [mm] | 24.5 |
|---|---|
| Poids [kg] | 18.1 |
Etendue de la livraison
Plateau de console