arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 315-PM

KSP3 315-PM

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1496888

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 315 x 315 x 136 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 100 kN
  • Carrera por mordaza: 6.5 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 200 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 2 - 6 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 21500 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 2 s
  • Peso: 70 kg
Carrera por mordaza [mm] 6.5
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 100.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.02
Altura máx. de la mordaza [mm] 200.0
Distancia H [mm] 40.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 21500.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 2.0
Peso [kg] 70.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée