KSP3-F 315-AS
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas
Ident.-Nr. 1409367
Prensa de sujeción neumática en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Con mordaza fija
- Carrera estándar
- Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 315 x 315 x 136 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 67 kN
- Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 16 - 32.5 kN
- Carrera por mordaza: 13 mm
- Altura máx. de la mordaza: 200 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 3 - 4 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 21500 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 2 s
- Peso: 70 kg
Technische Details
| 单指行程 [mm] | 13.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 67.0 |
| 弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] | 16.0 |
| 弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] | 32.5 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 4.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 200.0 |
| 距离 H [mm] | 40.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 21500.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 70.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)