arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3 80-130-S

KSC3 80-130-S

Základní upínací svěrák

ID 1514209

Standardní centrické upínací svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Plovoucí verze
  • Niklované základní těleso
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 130 x 50 mm
  • Kompenzace: ± 3 mm
  • Max. upínací síla: 25 kN
  • Max. krouticí moment: 90 Nm
  • Vlastní hmotnost: 3.1 kg
Šířka upínacího svěráku [mm] 80.0
Max. upínací síla [kN] 25.0
Max. krouticí moment [Nm] 90.0
Vyrovnání délky [mm] ± 3
Vlastní hmotnost [kg] 3.1

Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče