arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OPUS-V 150 Illustration similaire

OPUS-V 150

Vérin de serrage plein

ID 823324

Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin de serrage plein
  • Passage pour alimentation: 12.5 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 40 mm
  • Surface du piston: 157 cm²
  • Force de traction à 40 bars: 62 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Pression d'utilisation maximale: 70 bar
  • Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
  • Poids: 20 kg
Max. Drehzahl [1/min] 6000.0
Kolbenfläche [cm²] 157.0
Kolbenhub [mm] 40.0
Max. Druck [bar] 70.0
Zugkraft bei 40 bar [kN] 62.0
Leckölmenge [l/min] 1.5
Trägheitsmoment [kgm²] 0.08
Gewicht [kg] 20.0