ROTA-G 200-62 D5-GBK
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 815016
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 62 mm
- Support de broche: ISO 702-2 Nr. 5
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 6.8 mm
- Pas de dent: 4.7 mm
- Force de serrage max.: 95 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4600 1/min
- Poids: 21 kg
Détails techniques
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 95.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.8 |
| 齿距 [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 21.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册