ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-SFG
Mandrin manuel à 3 mors avec système de changement rapide de mors
ID 819084
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 92 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par doigt: 9.8 mm
- Pas de dent: 7 mm
- Force de serrage max.: 180 kN
- Couple de rotation max.: 220 Nm
- Max. tr/min: 3400 1/min
- Poids: 64.8 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 8 |
Denture | Denture oblique |
Max. tr/min [1/min] | 3400 |
Force de serrage max. [kN] | 180 |
Couple de rotation max. [Nm] | 220 |
Course/mors [mm] | 9.8 |
Pas de dent [mm] | 7 |
Hauteur H avec plaque interfaces [mm] | 136 |
Poids [kg] | 64.8 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation