ROTA NCR-F 200 Z170-KV
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 860025
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation 6 mors
- Fliehkraftausgleichsystem
- Système de compensation de force centrifuge
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 6 mm
- Course du piston: 15 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 1 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Force d'actionnement max.: 28 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 17.5 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 50.0 |
| 最大作動力 [kN] | 28.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 15.0 |
| 振り子補償 [mm] | ± 1 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.09 |
| 重量 [kg] | 17.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- purple
-
SFA 160*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル