arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors

ID 1366715

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à piston annulaire à 3 mors
  • Conception étanche
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 104 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: Denture droite
Vos avantages :
  • Intervalle de lubrification nettement plus long qu'avec un mandrin à changement rapide de mors conventionnel
  • Forces de serrage constantes assurant une qualité uniforme des pièces
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 8.6 mm
  • Pas de dent: 5.498 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 150 kN
  • Force d'actionnement max.: 80 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3600 1/min
  • Poids: 58.1 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 3600.0
Forza di serraggio max. [kN] 150.0
Forza di azionamento max [kN] 80.0
Corsa/griffa [mm] 8.6
Passo tra i denti [mm] 5.498
Corsa del pistone (H) [mm] 25.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.83
Peso [kg] 58.1

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso