arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808042

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 106 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.8 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 155 kN
  • Force d'actionnement max.: 58 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
  • Poids: 40.6 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 3500.0
最大夹持力* [kN] 155.0
最大启动力 [kN] 58.0
行程/卡爪 [mm] 5.8
活塞行程(H) [mm] 25.0
惯性矩 [kgm²] 0.465
重量 [kg] 40.6

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒、吊环螺栓和操作手册