arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZIJ 30-11 Similar a la imagen

SZIJ 30-11

Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

ID 179126

SZIJ 30-11, Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 18 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 18.0
Anchura B [mm] 50.0
altura H [mm] 65.0
Longitud L [mm] 81.0
Profundidad de sujeción T [mm] 25.0
Perno de apoyo roscado G M8
Espacio entre barrenos b [mm] 30.0
Tornillos M14
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 3.6