GBK 140
Základní čelisti
ID 159099
GBK 140, Základní čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 18 mm
- Šířka dráhy: 8 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
- Objevte rozmanitost našich základních čelistí pro vaše sklíčidla a najděte ty správné nástavbové čelisti jednoduše kliknutím na „Tools" (nástroje) v našem rychlém vyhledávači upínacích čelistí!
Détails techniques
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | Tongue and groove |
| Serration | Straight serration |
| Slot width N [mm] | 18.0 |
| Tab width S [mm] | 8.0 |
| Width B [mm] | 20.0 |
| Height H [mm] | 30.0 |
| Height H1 [mm] | 27.5 |
| Length L [mm] | 56.0 |
| Hole spacing b [mm] | 32.0 |
| Screws | M8 |
| m/set [kg] | 0.52 |