NSE-M mini 90-V1
Spannmodule
ID 435145
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Manuell gespanntes System
- Verdrehsicherung 2fach 90°
- Abmessungen: Ø90 x 20 mm
- Einzugskraft: 1 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsmoment: 10 Nm
- Gewicht: 1 kg
Technické údaje
| Durchmesser [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 1.0 |
| Entriegelungsmoment [Nm] | 10.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen