arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH P01 460V/60Hz Illustrazione simile

KEH P01 460V/60Hz

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422353

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo 460 V/60 Hz
  • Versione a un canale
  • Con regolazione della forza di ancoraggio in 8 fasi
  • Adatto per: Piani magnetici MSC
Dati tecnici:
  • Numero di canali: 1
  • Tensione: 460 V
  • Frequenza: 60 Hz
Netzspannung [V] 460.0
Frequenz [Hz] 60.0
Anzahl Kanäle 1.0

Lieferumfang
Steuereinheit, Handfernbedienung, Betriebsanleitung