AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76
Thread Shank Adaptors, Conical
ID 23005018
AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Conical
- Series: Thread Shank Adaptors, Conical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 76 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Draadschacht-adapter, conisch |
|---|---|
| Reeksen | Draadschacht-adapter, conisch |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Schroefdraad spanbout G | M8 |
| D2 [mm] | 13.8 |
| D3 [mm] | 23.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar