PSC Ø16h6-M12-37.5
Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard
ID 1398391
Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Vite calibrata
- Per il fissaggio di un perno di serraggio senza collare
- Diametro testa: 20.9 mm
- Diametro di fissaggio: 16h6
- Filetto : M12
- Lunghezza delle viti: 37.5 mm
- Peso: 0.1 kg
Specifiche tecniche
| Head diameter [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Fitting diameter | 16h6 |
| Thread | M12 |
| Screw length [mm] | 37.5 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Fitting screw