arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGVA-B 160-30-81

SGVA-B 160-30-81

Mors à prismes

ID 1468524

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors prismatique vertical, mobile
  • Deux tailles de prisme
  • Compatible avec: KSC3 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 81 x 30 mm
  • Spannbereich klein: Ø30 - Ø65 mm
  • Spannbereich groß: Ø 65 - Ø 170 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Poids: 2.7 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 81.0
Hauteur [mm] 30.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 2.7