ST-G1/4-AG-13-MS-V
标准真空夹持技术的附件
ID 425111
标准真空夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 软管倾斜
- 适用于真空连接套件 VAS VC-SMPL G1/4-IG
- 内径: 13 mm
- 材料: 黄铜
- 表面:镀镍
Technical details
| Length [mm] | 5.5 |
|---|---|
| Material | Brass |
| Inner diameter [mm] | 13.0 |
Lieferumfang
Schlauchtülle