arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-S-E 165 類似のイラスト

SBS-S-E 165

旋盤チャック 標準 アクセサリー

IDnr. 1300316

Levertijd op aanvraag
旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • スプレイノズル付き保護スリーブ
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 一体型のスプレーノズルにより、クーラントをワークに直接塗布することができます
  • 適合タイプ: ROTA NCE 165-53 KV
テクニカルデータ:
  • 直径: 32 mm
  • 重量: 0.9 kg
ØA [mm] 53.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 25.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 39.0
H M6x10
重量 [kg] 0.9