arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z235-C11 Podobné zobrazení

FFV Z235-C11

Standardní adaptérová deska

ID 836132

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z235
  • Strana stroje: ISO 702-3 Nr. 11
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 290.5 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 235 mm
  • Výška: 30 mm
  • Průchozí otvor: 192.9 mm
  • Vlastní hmotnost: 9.2 kg
Côté mandrin Z235
Côté machine ISO 702-3 Nr. 11
Cercle de pas de mandrin [mm] 290.5
Cercle de pas de broche [mm] 235.0
Hauteur [mm] 30.0
Perçage [mm] 192.9
Poids [kg] 9.2

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation