COB P3-K
Módulos de passagem
N.º de identificação 1607012
Módulos de passagem, P3, Lado mestre
- Número de contatos de pinos: 9
Detalhes técnicos
| Geschikt op | Wisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | B |
| Overdrachtstype | Servo |
| Gewicht [kg] | 0.17 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP64 (alleen in gekoppelde toestand) |
| Aantal pincontacten | 9.0 |
| Nominale stroom [A] | 3.5 |
| Wisselspanning [V AC] | 160.0 |
| Gelijkspanning [V DC] | 160.0 |
| Elektrische aansluiting | M23-connector, 12-polig |
| Uitgang aansluiting | radiaal |
| Speciale eigenschappen | Vier getwiste draadparen, afscherming van connectorbehuizing gebeurt via pinblock. |
We raden aan om de juiste aansluitkabels en kabelverlengstukken op de volgende pagina's te gebruiken voor toepassingen met een optimale interferentie.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.