COB S12L-K
Průchozí moduly
IDnr. 1586427
Průchozí moduly, S12L, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 12
Technische gegevens
| Pasuje do | Wymienna głowica |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | B |
| Typ przełożenia | Sygnałowe |
| Masa [kg] | 0.054 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP64 (tylko w stanie sprzężonym) |
| Liczba styków pinowych | 12.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 1.5 |
| Napięcie stałe [V DC] | 30.0 |
| Złącze elektryczne | Wtyczka M12, 12-pinowa |
| Przyłącze wyjściowe | styczna (po lewej) |
W celu zoptymalizowania zastosowań pod kątem konturów zakłócających zalecamy stosowanie odpowiednich kabli podłączeniowych i przedłużek kablowych wymienionych na kolejnych stronach.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.