arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COS FG2-K

COS FG2-K

Průchozí moduly

ID 1586506

Nízký stav zásob
Průchozí moduly, FG2, Strana masteru

  • Počet čepových kontaktů: 2
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu kapaliny
Vlastní hmotnost [kg] 0.41
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení radiální
Počet průchodů médií 2x G3/8"
Typ média Vzduch, voda
Max. objemový průtok na průchod médií 1.300 l/min (G3/8")
Max. provozní tlak [bar] 6.9
Zvláštní vlastnosti Samotěsnící porty, pouzdro z nerezové oceli

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.