arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWO-KF19P-K Podobné zobrazení

SWO-KF19P-K

Modul pro průchod elektrických signálů

N.º de identificação 9872377

Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: KF19, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru

  • Počet elektrických průchodů: 15
Vhodné pro Rychlovýměnná hlava
Schéma šroubování K
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.12
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP65 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 15.0
Jmenovitý proud [A] 3.0
Stejnosměrný proud [V DC] 50.0
Elektrické připojení Konektor M16, 19kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Dvě zdířky (kódování A, 3 piny) integrované do pouzdra modulu pro připojení zajišťovacího a odjišťovacího senzoru.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.