arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRU 10.2-S-2 類似のイラスト

SRU 10.2-S-2

IDnr. 356932

小型旋回ユニット SRU-mini, サイズ: 10, 空圧式, 空圧フィードスルー, ダンパー仕様: 速度, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 90 °, ミドル位置、中央位置: なし, エンド位置ダンパー: ダンパーエラストマー, 流体フィードスルー付き

  • フルードフィードスルーの数: 2
  • トルク: 0.24 Nm
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 90
エンド位置ダンパー ダンパーエラストマー
トルク [Nm] 0.24
中間位置の数 なし
IP 保護等級 65
重量 [kg] 0.22
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 4.27
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 3 x 1.8 x 0.6
フルードフィードスルーの数 2.0
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.07
長さ X [mm] 137.0
幅 Y [mm] 31.0
高さ Z [mm] 35.0
トルク My 最大 [Nm] 2.5
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 255.0
高速タイプ あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
流量制御カップリング、センタリングブッシュ、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって