DRL
Compacte hef-/draaieenheid
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Compacte hef-/zwenkeenheid, bestaande uit een krachtige cilinder met korte slag en een zwenkaandrijving met tandheugel
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Korte cyclustijd
hierdoor kan een hoge productiviteit worden gerealiseerd - implementeren en draaien in één eenheid
Geen extra draaimodules in "pick & place"-eenheden nodig - Afstelbare zwenkhoek en verticale slag
voor het compenseren van insteltoleranties - De hoogte van de aanslagpositie aan de voor- en achter zijde kan afzonderlijk worden ingesteld.
voor verschillende pick - en place-hoogten - Met de regeleenheid kunnen twee wachtposities worden aangedreven
voor maximale flexibiliteit in toepassingen - Compacte afmetingen
voor minimale interferentiecontouren bij handling - Stangvergrendeling door middel van klempatroon
voor procesveiligheid tijdens stilstand van het systeem - Adapter van het modulaire systeem
voor diverse standaardcombinaties met producten voor de automatisering van modulaire montageprocessen
Opties en speciale informatie
- Variant met stangvergrendeling
voorkomt dat de structuur valt bij plotseling energieverlies. - SCHUNK modulair systeem
Deze module kan standaard worden gecombineerd met een groot aantal elementen van het modulaire systeem. - Variant met centerpositie
De optionele centerpositie wordt volledig gemonteerd op de DRL geleverd. Dit is alleen mogelijk bij variant DRL-W180. Met deze optie kan de DRL25-W180 bij 90° een centerpositie bereiken. Deze positie kan niet worden aangepast. - PLC-functieblok
Voor de "pick & place"-modules DRL en PPU-P zijn PLC-functieblokken verkrijgbaar. Ze bevatten een programmasequentie en worden gebruikt voor een eenvoudigere aansturing en inbedrijfstelling van producten. - Neem voor meer informatie contact op met ons.