arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
LM 200-H350 Vergelijkbare illustratie

LM 200-H350

IDnr. 314083

Universele lineaire as LM, Maatuitvoering: 200, pneumatisch, Cilinders met zuigerstang, Spelingvrije, voorgespannen kruisrolgeleiding

  • Max. slag: 350 mm
Slag [mm] 350.0
kracht voor uitschuiven [N] 482.0
kracht voor inschuiven [N] 415.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Diameter zuiger [mm] 32.0
Diameter stang [mm] 12.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Cilindervolume/10 mm per dubbele slag [cm³] 8.04
Totale lengte [mm] 824.0
IP-beschermklasse 40
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Cleanroomklasse ISO 14644-1 6
Cleanroomklasse ISO 14644-1 1999
Gewicht [kg] 10.5
Aandrijfconcept Cilinders met zuigerstang
Lengte X [mm] 824.0
Breedte Y [mm] 80.0
Hoogte Z [mm] 75.0
Moment Mx max. [Nm] 182.0
Moment My max. [Nm] 225.0
Moment Mz max. [Nm] 112.5
Speling N (voor momentbelasting) [mm] 56.5
max. axiale kracht Fz max. [N] 2130.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.

Verplaatsingstijden
zijn zuivere bewegingstijden van de slede of het basiselement. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Slag
is de maximale nominale slag van de eenheid. Deze kan aan beide zijden worden verkort door de schokdempers.

Berekening lay-out of besturing
Voor configuratie of controleberekeningen van de eenheden raden wij onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Geleiding
Spelingvrije, voorgespannen kruisrolgeleiding

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Levering
Schokdemper en aandrijving voor naderingsschakelaar

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek