MES CF SCAPTO C5 Ø16x35
페이스 밀링 아버
Ident.-Nr. 23004450
MES CF SCAPTO C5 Ø16x35, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C5
- 클램핑 지름: 16 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M8
- 투영 길이: 35 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | 페이스 밀링 아버 |
|---|---|
| 시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
| 툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C5 |
| 툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| 스레드 고정 볼트 G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 12.5 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| 중량 [kg] | 0.605 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능