arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CELSIO HSK-A 100 Ø6x85 Ilustracja analogiczna

CELSIO HSK-A 100 Ø6x85

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

Identyfikator 208200

CELSIO HSK-A 100 Ø6x85, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 100
  • Średnica mocowania: 6 mm
  • Przewidywana długość: 85 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 20 Nm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 100
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 56.0
G M5
Min. moment obrotowy [Nm] 20.0
Masa [kg] 2.1
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie