arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO HSK-E 32 Ø3x60 유사 그림

CELSIO HSK-E 32 Ø3x60

열 수축 툴홀더

ID 210140

CELSIO HSK-E 32 Ø3x60, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-E 32
  • 클램핑 지름: 3 mm
  • 투영 길이: 60 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 4 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-E 32
Toolholder standard DIN 69893-5
Clamping diameter D1 3 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 40.0
Min. torque [Nm] 4.0
Weight [kg] 0.1
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Balancing screw
With thread for balancing screws (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request