KOM SK 50 Ø27x55
Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
Identyfikator 23000596
KOM SK 50 Ø27x55, Oprawki narzędziowe
- Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
- Seria: Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Średnica mocowania: 27 mm
- Gwint w średnicy mocowania: M12
- Przewidywana długość: 55 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Oprawki mechaniczne do frezów czołowych |
|---|---|
| Seria | Oprawki mechaniczne do frezów czołowych |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Średnica mocowania D1 | 27 mm |
| Sworzeń dociskowy z gwintem G | M12 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.9 |
| L11 [mm] | 33.0 |
| L12 [mm] | 21.0 |
| Masa [kg] | 3.38 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Do montażu frezów z wcięciem wzdłużnym lub poprzecznym
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Zakres dostawy
Zawiera sworzeń sworzniem dociskowy, pierścień napędowy i wpust pasowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie