arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 40 P HSK-A 63x85 유사 그림

ER 40 P HSK-A 63x85

ER 정밀 콜릿 척

ID 1349167

ER 40 P HSK-A 63x85, 툴홀더
  • ER 정밀 콜릿 척
  • 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 투영 길이: 85 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Tecnologia Porta-pinça de precisão ER
Série Porta-pinça de precisão ER
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Tamanho de fixação ER ER 40
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 4.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 51.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 85 mm / 3.3"
Comprimento de projeção L1 [mm] 85.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 49.0
Peso [kg] 1.23
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
A precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta