ER 16 HSK-A 100x130
ER 콜릿 척
ID 1357864
ER 16 HSK-A 100x130, 툴홀더
- ER 콜릿 척
- 시리즈: ER 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 투영 길이: 130 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | ER 콜릿 척 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 콜릿 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 클램핑 크기 | ER 16 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 130 mm / 5.1" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 101.0 |
| G | M11x1 |
| 중량 [kg] | 2.45 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능